You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 识别系统

识别系统

RFID识别系统

在生产、内部物流和输送领域,基于条形码/二维码或RFID标签进行的自动化识别已成为标准技术。自动化识别系统可实现根据需求分配货物或装配部件,并提供实时可追溯性。因此,可以对制造和供应过程进行完全自动化控制和无缝记录。

在RFID识别系统中,工件或货物的载体采用RFID应答器(即ID标签)标记。利用天线可以对这些ID标签进行非接触式读写。然后,这些数据会被立即传输到RFID评估装置进行处理。RFID评估装置通过现场总线接口(PROFIBUS DP、PROFINET、Ethernet IP、Ethernet TCP/IP或EtherCAT)将数据进一步传输至PLC。在生产线中可以看到这类应用,它们被用于物料流向控制。

条形码/二维码读取器的应用范围也非常广泛,包括从产品追踪和产品控制到产品识别。

该系列传感器可读取工件和货物载体上的条形码和二维码,且不受条码位置影响。即使多达25%的条码信息损坏或脏污,仍能实现正确读取。读取器也可用于光学字符识别(OCR),例如根据铭牌或序列号识别产品。