You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 识别系统
  4. RFID UHF
  5. 带现场总线接口的评估系统

RFID UHF - 带现场总线接口的评估装置

  • 带有四个外部天线端子的 UHF 读写单元
  • 多个天线适应各种应用:极低、低、中和大范围
  • 强大的以太网接口,供数据传送所用
  • 支持批量读取/读取器密集模式
  • 用于材料流控制、内部物流和输送机

RFID UHF - 带现场总线接口的评估装置

RFID UHF - 读取器

UHF估算单元可控制与RFID天线或传感器/执行器层级的数据交换、与更高的控制层级通信以及支持通过网页服务器进行设备配置。该设备拥有4个用于连接现场设备的通道和4路额外的输入和输出。可提供适用于欧洲内和欧洲以外的不同版本。
该UHF估算单元适用于生产、内部物流和输送领域。
它可通过Ethernet IP或Ethernet TCP/IP将数据传输至PLC。