- 产品分类
- 软件/IIoT解决方案
- IIoT软件套件
- moneo配置
moneo配置
- 通过以太网主站进行参数设置
- 无需PLC即可访问现场层级的传感器
- 可在线和离线激活许可证
- 扫描包含主站和设备的复杂IO-Link网络
- 基于IODD对参数集进行离线设置
moneo配置
moneo configure
利用moneo configure这一软件工具,甚至可对任何制造商的IO-Link设备进行明确的在线和离线参数设置。该软件可简化对所有带IO-Link接口的传感器和执行器的统一参数设置以及ifm IO-Link主站的参数设置。
过程数据的可视化有助于设置和诊断。利用直接访问IODD查找器的IODD数据库等智能功能,可以提高在生产过程中更换IO-Link设备的设置期间的过程稳定性。此外,moneo configure软件还包括其他的功能和插件能够进一步简化PLC配置。
moneo configure包括独立版本(QMP010)和模块版本(QMP020)。其中,前者适合单用户安装使用,例如用于服务用笔记本电脑;后者则适合安装在带moneo RTM的中央moneo OS系统中。