- 产品分类
- AC008A
AS-Interface ClassicLine模块
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
AS-Interface ClassicLine模块
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 50 |
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 4 |
---|
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
数字输出数量 | 4 |
电路 | PNP |
电压范围DC [V] | 15...30; (根据PELV标准) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...40 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC电磁兼容 |
|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 红外编址 | |||||||||||||||
扩展寻址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i证书待定 | 有 | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
---|---|
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
模块下部的触点针 , FK-E: | |
接插件: M12; 译码: A |