- 产品分类
- AC2018
AS-i照明按钮模块
AC2018
ACTIVE MODULE UPPER PART
AS-i照明按钮模块
AC2018
ACTIVE MODULE UPPER PART
- 用作机器的启动/停止按钮或确认按钮
- 使用带有触觉压力点的按钮作为防误触的保护措施
- 清晰可见的 LED 作为开启的视觉反馈
- 通过 AS-interface 主动触发
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
停产产品 - 存档登录
替代产品: AC2088 产品比较: AC2018 / AC2088 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 55 |
输入
输入传感器电源 | AS-i |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展寻址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i认证 | 04801 | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 97 |
---|---|
安装方式 | 扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口 |
原材料 | PBT |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
模块下部的触点针 , FK / PG: |