- 产品分类
- AC2028
AS-Interface AirBox
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
停产产品 - 存档登录
替代产品: AC2024 产品比较: AC2028 / AC2024 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 气动输出数: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 20...30 |
输入电流负载最大值 [mA] | 100 |
输入电流高 [mA] | > 3 |
输入电流低 [mA] | < 1.5 |
开关级别高 [V] | > 10 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
气动输出数 | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O配置 [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F | ||||||||||
AS-i认证 | 10501 | ||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
安装方式 | 螺钉安装 | |
---|---|---|
原材料 | PBT | |
气动系统 | 2 x 3/2通座阀 | |
工作压力范围 [bar] | 2...8 | |
工作压力范围 [MPa] | 0.2...0.8 | |
注意工作压力范围 |
|
|
6/5 bar时的空气量 [l/min] | 350 | |
6/0 bar时的空气量 [l/min] | 550 | |
允许的压缩空气 | 已过滤 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油 | |
管件 | Legris LF 3000/8 | |
排气 | 排气 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
模块下部的触点针 , FK / PG: | |
接插件: M12; 译码: A |