- 产品分类
- AC2356
AS-i照明按钮模块
AC2356
Push-button modul 8I/8O
AS-i照明按钮模块
AC2356
Push-button modul 8I/8O
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i Profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | F |
AS-i认证 | 14401 |
机械技术数据
原材料 | 前面面板: 铝 |
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |