- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 印刷电路板方案
- AC2704
AS-Interface控制柜模块
AC2704
CabinetModule 4DI 4DO T ST
AS-Interface控制柜模块
AC2704
CabinetModule 4DI 4DO T ST
- 用于控制柜中
- 通过笼式弹簧夹简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于电源循环的双终端
- 强大的 LED 显示运行、状态和功能,清晰可见
停产产品 - 存档登录
替代产品: AC2251 产品比较: AC2704 / AC2251 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 280 |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30 |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流高 [mA] | > 5 |
输入电流低 [mA] | < 1.5 |
开关级别高 [V] | > 10 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
数字输出数量 | 4 |
电路 | PNP |
电压范围DC [V] | 10...30; (根据PELV标准) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 1000 |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i master profile | M2; M3; M4 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.0 |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 0 |
机械技术数据
重量 [g] | 134 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道和仪表盘的安装; 可并行排列安装 |
原材料 | PA; PVC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 螺丝接线端子: |
---|