- 产品分类
- CR0153
适用于移动车辆和工程机械的可编程控制器
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
适用于移动车辆和工程机械的可编程控制器
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- 用于农业和林业机械的复杂控制功能
- 有众多多功能、可配置的输入和输出通道
- 采用ISOBUS协议的高性能CAN接口
- 可根据 IEC 61131-3 利用 CODESYS 进行编程
- Kraftfahrt-Bundesamt(德国汽车交通联邦办事处)E1 类型认证
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|
总的输入/输出
输入和输出总数 | 64 |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 32; 模拟量输入数: 16; 频率输入数: 16; 电阻输入数: 6; 数字输出数量: 32; 模拟输出数量: 2 |
输入
频率输入数 | 16 |
---|---|
电阻输入数 | 6 |
数字输入数 | 32 |
模拟量输入数 | 16 |
模拟输入(电流) [mA] | 0...20 |
模拟输入(电压) [V] | 0...32 |
输出
数字输出数量 | 32 |
---|---|
模拟输出数量 | 2 |
模拟电压输出 [V] | 0.2...10 |
PWM输出数 | 28 |
PWM-I输出数 | 18 |
H桥输出数 | 2 |
软件/编程
参数设定 | 输入/输出功能 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
接口
CAN接口数 | 5 |
---|---|
R232接口数 | 1 |
USB接口数 | 1 |
机械技术数据
重量 [g] | 1774.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 153 x 43 x 277 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|