- 产品分类
- E10090
可接线插座
E10090
SDOAH042PLSFKPG
可接线插座
E10090
SDOAH042PLSFKPG
停产产品 - 存档登录
替代产品: E11510 产品比较: E10090 / E11510 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
原材料 | PA |
模制主体材料 | PA |
滚花螺母的材料 | PA |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接线端子: ...0.5 mm²; 电缆插接式接头: PG 7 |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: PA |
---|