- 产品分类
- E10207
带插座连接电缆
E10207
ADOGG030--S0002E03
带插座连接电缆
E10207
ADOGG030--S0002E03
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
防护等级 | III |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 黑色, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR |
---|