- 产品分类
- E10218
带插座连接电缆
E10218
ADOAG032--S0002A03
带插座连接电缆
E10218
ADOAG032--S0002A03
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
原材料 | TPU 透明的 |
---|---|
模制主体材料 | TPU, 透明的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 透明的; 锁定: 制动连接 |
---|