- 产品分类
- E10378
带插座连接电缆
E10378
ADOGH040MSN0020A04
带插座连接电缆
E10378
ADOGH040MSN0020A04
停产产品 - 存档登录
应用
应用 | Ex zone 1 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 15 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 0.196 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 4 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
原材料 | TPU 蓝色 |
模制主体材料 | TPU, 蓝色 |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
电缆: 20 m, PUR / PVC, 蓝色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 蓝色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|