- 产品分类
- E10452
带插座连接电缆
E10452
ADOAH042VAS0015E03
带插座连接电缆
E10452
ADOAH042VAS0015E03
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU 透明的 |
---|---|
模制主体材料 | TPU, 透明的 |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 15 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 透明的; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|