- 产品分类
- E10472
带线缆插头
E10472
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
带线缆插头
E10472
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | < 55 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
安装螺纹 | PG 13.5 |
---|---|
原材料 | 黄铜 镀镍的 |
模制主体材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.055 m, PVC; 2 x 0.25 mm² |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, 镀镍的 |
---|