- 产品分类
- E10542
带插座连接电缆
E10542
ADOGF030PLS0005A03
带插座连接电缆
E10542
ADOGF030PLS0005A03
停产产品 - 存档登录
替代产品: E11487 产品比较: E10542 / E11487 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
防护等级 | III |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | PUR |
---|---|
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|