- 产品分类
- E10554
连接电缆
E10554
VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS
连接电缆
E10554
VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | PUR |
---|---|
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
电气连接
接口 | 电缆: 1.5 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|