- 产品分类
- E10562
连接电缆
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
连接电缆
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
停产产品 - 存档登录
替代产品: E10633 产品比较: E10562 / E10633 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | PA 6.6 |
---|---|
模制主体材料 | PA 6.6 |
滚花螺母的材料 | 铝, 黑色铝阳极氧化处理 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 铝, 黑色铝阳极氧化处理 |
电气连接
接口 | 电缆: 1 m, PVC, 桔黄色; 照射的; 3 x 0.34 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 铝, 黑色铝阳极氧化处理 |