- 产品分类
- E10620
可接线插座
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
可接线插座
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
停产产品 - 存档登录
替代产品: E11552 产品比较: E10620 / E11552 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
防护等级 | III |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
原材料 | PA |
模制主体材料 | PA |
滚花螺母的材料 | ZnAl/Ni |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: ZnAl/Ni |
---|