- 产品分类
- E10623
带插座连接电缆
E10623
ADOGG030--S0010A03
带插座连接电缆
E10623
ADOGG030--S0010A03
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
防护等级 | III |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR / PVC, 无卤素, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU |
---|