- 产品分类
- E10631
连接电缆
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
连接电缆
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | PA 6.6 |
---|---|
模制主体材料 | PA 6.6 |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的 |