- 产品分类
- E10710
分配盒
E10710
ZDO8H059MSS0025H11
分配盒
E10710
ZDO8H059MSS0025H11
停产产品 - 存档登录
替代产品: EBC039 产品比较: E10710 / EBC039 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | II |
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 |
当前负载总数最大值 [A] | 12 |
工作条件
环境温度 [°C] | -15...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 18 x 54 x 127 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
中央分配器的端口数量 | 8 |
接插件型号 | M12 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 25 m, PUR, 无卤素; 8 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm² |
电气连接 - 插槽
接口 | 接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|