- 产品分类
- E10783
带插座连接电缆
E10783
ADOGH040ZDS0015A03
带插座连接电缆
E10783
ADOGH040ZDS0015A03
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC/DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 15 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的 |
---|