- 产品分类
- E10791
可接线插座
E10791
SDOGH040MSSFKPG
可接线插座
E10791
SDOGH040MSSFKPG
停产产品 - 存档登录
替代产品: E11508 产品比较: E10791 / E11508 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | < 125 AC / < 150 DC |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 20 x 20 x 52.5 |
---|---|
原材料 | PA |
模制主体材料 | PA |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|