- 产品分类
- E10825
阀门插头的连接电缆
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
阀门插头的连接电缆
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
停产产品 - 存档登录
应用
应用 | NAMUR |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 15 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
原材料 | TPU; PUR |
模制主体材料 | TPU / PUR |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU / PUR; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC, 蓝色, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x 阀门型号B工业标准, 角型; 成型体: TPU / PUR; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L) |