- 产品分类
- E10852
带插座连接电缆
E10852
ADOGA040VAS0005E04
带插座连接电缆
E10852
ADOGA040VAS0005E04
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
原材料 | PVC |
模制主体材料 | PVC |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的 |
---|