- 产品分类
- E10871
带插座连接电缆
E10871
ADOAH043MSS0010H04
带插座连接电缆
E10871
ADOAH043MSS0010H04
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 防粘性的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR, 无卤素; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 防粘性的 |
---|