- 产品分类
- E10883
连接电缆
E10883
VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS
连接电缆
E10883
VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS
停产产品 - 存档登录
替代产品: E10884 产品比较: E10883 / E10884 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |