- 产品分类
- E10896
带插座连接电缆
E10896
ADOGK120MSS0010A
带插座连接电缆
E10896
ADOGK120MSS0010A
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
原材料 | 黄铜 镀镍的 |
模制主体材料 | 黄铜, 镀镍的 |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR; 12 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|