- 产品分类
- E10899
带插座连接电缆
E10899
ADOGH040VAS0025E04
带插座连接电缆
E10899
ADOGH040VAS0025E04
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVT003 产品比较: E10899 / EVT003 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
原材料 | PVC |
模制主体材料 | PVC |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 25 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
---|