- 产品分类
- E10960
带插座连接电缆
E10960
ADOGH050SCS0002I05
带插座连接电缆
E10960
ADOGH050SCS0002I05
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVW010 产品比较: E10960 / EVW010 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 防粘性的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.5 mm; 照射的; 5 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|