- 产品分类
- E10987
连接电缆
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
连接电缆
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |