- 产品分类
- E11065
连接电缆
E11065
VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS
连接电缆
E11065
VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 1.5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) |