- 产品分类
- E11073
带插座连接电缆
E11073
ADOAH040MSS0015H04
带插座连接电缆
E11073
ADOAH040MSS0015H04
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVC086 产品比较: E11073 / EVC086 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
抗振强度 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
持续抗冲击性 |
|
||||
快速温度变化 |
|
||||
喷盐试验 |
|
机械技术数据
尺寸 [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|