- 产品分类
- E11107
连接电缆
E11107
VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS
连接电缆
E11107
VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVC017 产品比较: E11107 / EVC017 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
电气连接
接口 | 电缆: 1 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |