- 产品分类
- E11179
位置传感器的安装组
E11179
MOUNTING CLAMP M18
位置传感器的安装组
E11179
MOUNTING CLAMP M18
停产产品 - 存档登录
应用
设计 | 无末端限位 |
---|
机械技术数据
尺寸 [mm] | 24 x 30 x 29 |
---|---|
内径 [mm] | 18 |
原材料 | PC |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|