- 产品分类
- E11184
阀门插头的连接电缆
E11184
VVSAB031--S0002H03STGH030MSS
阀门插头的连接电缆
E11184
VVSAB031--S0002H03STGH030MSS
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
过压保护 | 有; (VDR) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色; 3 x 0.5 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x 阀门型号B工业标准, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |