- 产品分类
- E11217
分配盒
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
分配盒
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 2 |
当前负载总数最大值 [A] | 6 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 795.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
原材料 | PBT-GF20; 黄铜 镀镍的 | ||||||||
模制主体材料 | PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的 | ||||||||
中央分配器的端口数量 | 8 | ||||||||
接插件型号 | M8 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 11.4 mm; 16 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插槽
接口 | 接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的 |
---|