- 产品分类
- E11222
带插座连接电缆
E11222
ADOAF040VAS0025E04
带插座连接电缆
E11222
ADOAF040VAS0025E04
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVT141 产品比较: E11222 / EVT141 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
原材料 | PVC |
---|---|
模制主体材料 | PVC |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 25 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm |
---|