- 产品分类
- E11238
阀门插头的连接电缆
E11238
AVDAA031--S0020A03
阀门插头的连接电缆
E11238
AVDAA031--S0020A03
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
过压保护 | 有; (VDR) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | PUR |
---|---|
模制主体材料 | PUR |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 20 m, PVC, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR |
---|