- 产品分类
- E11344
连接电缆
E11344
VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS
连接电缆
E11344
VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
原材料 | PUR |
---|---|
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |