- 产品分类
- E11535
可接线插座
E11535
SDOAH030MSSFKPG
可接线插座
E11535
SDOAH030MSSFKPG
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 25 |
---|---|
尺寸 [mm] | 35 x 20 x 30 |
原材料 | PBT |
模制主体材料 | PBT |
滚花螺母的材料 | PA |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: C; 成型体: PBT; 锁定: PA |
---|