- 产品分类
- E11656
带插座连接电缆
E11656
ADOAA030MSS0005H03
带插座连接电缆
E11656
ADOAA030MSS0005H03
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
原材料 | TPU |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.6 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|