- 产品分类
- E11734
分配盒
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
分配盒
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
停产产品 - 存档登录
替代产品: EBC011 产品比较: E11734 / EBC011 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
防护等级 | II |
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 |
当前负载总数最大值 [A] | 10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -15...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
中央分配器的端口数量 | 8 |
接插件型号 | M12 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 接口
接口 | 接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|
电气连接 - 插槽
接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |