- 产品分类
- E11760
Y连接电缆
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Y连接电缆
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVC434 产品比较: E11760 / EVC434 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 0.111 |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
密封材料 | FKM |
中央分配器的端口数量 | 2 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的 |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的 |