- 产品分类
- E11880
接插件的安全锁紧装置
E11880
LOCK RING M8 (10X)
接插件的安全锁紧装置
E11880
LOCK RING M8 (10X)
停产产品 - 存档登录
应用
设计 | 用于带电缆的M8接插件, M8螺母最大直径7.6 mm |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|
机械技术数据
原材料 | PA |
---|
注释
包装单位 | 10 件 |
---|