- 产品分类
- E18107
连接电缆
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
连接电缆
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 清晰可见的 LED
- 耐用的矩形连接器
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...105 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 54.431 |
---|---|
原材料 | TPE |
模制主体材料 | TPE |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.4 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 触头: 镀金的 |