- 产品分类
- E19901
分配盒
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
分配盒
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
- 耐用的外壳
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 工作温度范围大
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 |
当前负载总数最大值 [A] | 12 |
工作条件
环境温度 [°C] | -15...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
中央分配器的端口数量 | 6 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm² |
电气连接 - 插槽
接口 | 接插件: 6 x M12; 译码: A |
---|