- 产品分类
- E20227
对射式光纤放大器用光缆
E20227
FE-00-P-A-M4/0,3M
对射式光纤放大器用光缆
E20227
FE-00-P-A-M4/0,3M
停产产品 - 存档登录
替代产品: E20059 产品比较: E20227 / E20059 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 120 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 120 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
感应头版本 | 直型 |
---|---|
感应头螺纹 | M4 |
感应头长度 [mm] | 15 |
总长度 [mm] | 300 |
最小的弯曲半径 [mm] | 10 |
光纤排列 | |
原材料 | 适配器: PPE |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PVC |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|