- 产品分类
- E20254
漫反射光纤放大器用光缆
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
漫反射光纤放大器用光缆
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
停产产品 - 存档登录
替代产品: E20489 产品比较: E20254 / E20489 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
感应头版本 | 直型 |
---|---|
感应头螺纹 | M6 |
总长度 [mm] | 300 |
最小的弯曲半径 [mm] | 20 |
光纤材料 | Acryl |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
光纤套材料 | 金属硅 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|